Descrição geral
As caldeiras Superior são projetadas para máxima eficiência, confiabilidade e durabilidade nos ambientes mais exigentes da atualidade. Cada caldeira é projetada sob medida para atender aos requisitos específicos do seu local e aplicação.
Características
Construção
Qualidade
Para fabricar a caldeira marítima escocesa da mais alta qualidade do mercado, priorizamos a qualidade no design. A chapa tubular, a fornalha, os tubos e outros componentes essenciais são projetados para exceder os padrões da norma ASME, proporcionando longevidade, confiabilidade, eficiência e qualidade. Esses componentes incluem:
— Tubos tubulares que excedem a espessura do código ASME em 25% em unidades de baixa pressão e 33% em unidades de alta pressão com espaçamento de ligamento padrão de 3/4″.
— Tubos 10% mais espessos do que os requisitos do código ASME
— O forno é 21% maior em tamanho do que outras caldeiras, tanto em comprimento quanto em diâmetro, projetado para conter a chama dentro do forno e proteger a placa tubular traseira contra superaquecimento.
— As caldeiras a vapor de alta pressão incluem uma fornalha corrugada para combater os efeitos negativos da expansão e contração.
Quer estejamos cortando aço, soldando chapas tubulares em vasos de pressão, isolando vasos de pressão com fibra mineral de duas polegadas e densidade de 8 lb, pintando revestimentos de aço galvanizado calibre 22 com esmalte de 500 °F ou instalando tubulações em um trem de gás, adaptamos nossos produtos para exceder os padrões ASME.
Segurança
Caldeiras pré-fabricadas são equipadas com os equipamentos de segurança e tubulação necessários, além de serem aprovadas por inspetores de código. Queimadores pré-fabricados, comprovados e confiáveis, montados e conectados em fábrica, estão disponíveis no fabricante de queimadores de sua escolha. Todas as caldeiras flamotubulares pré-fabricadas Superior são testadas para baixa resistência ao fogo e podem ser submetidas a testes completos de fábrica para verificar o funcionamento correto dos componentes elétricos, garantir uma ignição suave e permitir partidas em campo mais rápidas.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |