Publicar produtos
Solarfryo 24H-34H
Cosmogas

Solarfryo 24H-34H

Traduzido por Google,

Unidade térmica híbrida compacta, para instalação interna, externa ou na parede, para aquecimento, resfriamento e produção de água quente sanitária. Os modelos SOLARfryo H, de 24 a 34 kW, são compostos por uma caldeira a gás de condensação com um trocador de calor RSC em aço inoxidável AISI 316L, constituído por três conjuntos de tubos redondos que permitem grandes passagens de água, um reservatório de água quente de 150 litros (reservatório técnico de água quente em aço inoxidável) e uma bomba de calor ar-água com inversor, de 6 a 12 kW. Possibilidade de conexão a sistema solar térmico. Plataformas eletrônicas avançadas CIMA, totalmente fabricadas na Itália. Relação de modulação 1:10. Classe de eficiência energética (ERP) = A.

Especificação
  • Solarfryo 24H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 24,6 kW

    Max heating useful power (50/30) = 26,7 kW

    Minimum working power (80/60) = 3,79 kW

    Minimum working power (50/30) = 4,04 kW

    Solarfryo 34H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 33,6 kW

    Max heating useful power (50/30) = 36,1 kW

    Minimum working power (80/60) = 3,79 kW

    Minimum working power (50/30) = 4,06 kW

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSolarfryo24H-34H
  • Familia de productoHybrid systems for home applications
  • Grupo de produtosHigh efficiency hybrid systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1970
  • Largura (mm)390
  • Profundidade (mm)895
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado

Disponibilidade da região

Europa