Publicar produtos
Sylentia 20T R290
Cosmogas

Sylentia 20T R290

Traduzido por Google,

Bombas de calor monobloco ar-água inverter, super silenciosas e inovadoras, para aquecimento, ar condicionado e produção de AQS, com refrigerante natural R290. Faixa de operação: água de 7 °C a 75 °C, temperatura ambiente de -20 °C a +50 °C. Plataformas eletrônicas avançadas CIMA totalmente fabricadas na Itália. Classe de eficiência energética (ERP) = A+++.

Especificação
  • Sylentia 20T

    Max. heating output (A7/W35) = 19,7 kW

    Max. cooling putput (A35/W18) = 21,5 kW

    Max. COP (A7/W35) = 4,97

    Max. EER (A35/W18) = 4,52

    Rated power supply = 400/50/3 V/Hz/Ph

    Max. absorbed power (FLI) = 9,0 kW

    Sound power level (EN 12102) (A7/W35) = 49 dB (A)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasylentia-20t
  • Familia de productoHeat pump for home applications
  • Grupo de produtosHigh efficiency Heat pump
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1430
  • Largura (mm)1350
  • Profundidade (mm)580
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor

Disponibilidade da região

Europa