Publicar produtos
COTTO Exposed Bath Mixer CT2305A#BL-X-Posh

COTTO Exposed Bath Mixer CT2305A#BL-X-Posh

Traduzido por Google,
1. Arquitetura simplificada de exposição: Simplicidade vem com dinâmica de forma sensata. Cada detalhe foi pensado para ser encontrado, conforto ao interior do banheiro contemporâneo e ultramoderno. 2. Cotto-CLEAN: Intransigente feito de excelentes materiais sem Chumbo, Cádmio ou Metal Pesado. A fim de garantir a saúde do usuário da exposição a metais pesados. 3. Cromo extra: 8 mícrons de níquel-cromo com acabamento, brilho duradouro. E ainda resistente à corrosão e manchas 4. Soild Brass: Latão premium construído com fabricante de latão de classe mundial, para criar uma experiência de obra-prima no banheiro.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOTTO_Exposed_Bath_Mixer_CT2305A-BL-X-Posh
  • Familia de productoFaucet & Taps & Mixer
  • Grupo de produtosExposed Bath Mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)93
  • Largura (mm)150
  • Profundidade (mm)174.5
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Número OmniClass23-31 15 17
  • Título OmniclassBathtub Components