Publicar produtos
COTTO One piece Toilets Riviera Pro Touchless_C105287

COTTO One piece Toilets Riviera Pro Touchless_C105287

Traduzido por Google,
"- Riviera Pro, o ingrediente do design moderno e confortável, vem com design alongado (Special Shape) representa a perfeição do imponente e bonito - Touchless Water Closet foi projetado para higiene, comodidade e vida livre de complicações, evitando tocar apenas acenando para dar descarga . E, inversamente, ter a opção de substituir a descarga manual quando a bateria estiver desligada. - Super Clean com Siphon Jet 4,8 Lpf. - Tamanho extra para o seu máximo conforto - Ultra Clean+, Desativa o Crescimento de Bactérias 99% em 24 horas e Superfície Mais Suave"
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOTTO_One_piece_Toilets_Riviera_Pro_Touchless_C105287
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosOne piece
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-06-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)590
  • Largura (mm)480
  • Profundidade (mm)750
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)56.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro