Publicar produtos
COTTO Robe Hook CT0061#BL(HM)-Twist

COTTO Robe Hook CT0061#BL(HM)-Twist

Traduzido por Google,
1. LATÃO SÓLIDO: Acessórios de banheiro, feitos de latão de alta qualidade 2. Cromo extra: banhado com níquel-cromo de 8 mícrons
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOTTO_Robe_Hook_CT0061-BL-HM-Twist
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosRobe Hook
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)65
  • Largura (mm)57
  • Profundidade (mm)100
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment