Publicar produtos
COTTO Automatic Basin Faucet CT4919AC

COTTO Automatic Basin Faucet CT4919AC

Traduzido por Google,
1. Cromo extra: espessura do revestimento de níquel-cromo de 8 mícrons 2. Desligamento automático 30 segundos 3. Proteção contra umidade 4. Aerador ajustável - fluxo de água ajustável
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4919AC
  • Familia de productoFaucet & Taps & Mixer
  • Grupo de produtosAutomatic Basin Faucet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)212
  • Profundidade (mm)345
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText