Publicar produtos
COTTO Basin faucet Trust CT1058X(HM)
COTTO Basin faucet Trust CT1058X(HM)

    COTTO Basin faucet Trust CT1058X(HM)

    Traduzido por Google,

    Torneira para bacia COTTO Trust CT1058X(HM)

    Visão de respeito ao meio ambiente e melhora da qualidade de vida : Circularidade

    Atributo : Reduzir o Consumo de Água / Conteúdo Reciclável ou Reciclado

    Comunicação de mensagem para o meio ambiente : As torneiras de lavatório COTTO economizam mais de 20% de água em comparação com as torneiras de lavatório convencionais. Ajuda a reduzir o uso de mais recursos hídricos. Torneira para lavatório, lavagem à mão, contém pelo menos 45% de material reciclado.

    Data de início : 22/11/2019

    Data de expiração: 22/11/2022

    Especificação
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption

      - Environmental label * Only TREES

      - Lead free ไม่เกิน 0.25% by weight **** Only LEED & WELL

      Third Party Eco label :

      - Green Label in Thailand

      - Carbon Reduction Label

      - Carbon Footprint Reduction Label

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCOTTO_Basin_faucet_Trust_CT1058X_HM
    • Familia de productoFaucet & Taps & Mixer
    • Grupo de produtosBasin Faucet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)192
    • Profundidade (mm)152
    Relacionado
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

    Disponibilidade da região

    Ásia