Publicar produtos
COTTO Faucets BASIN MIXER FAUCET W HOSE CT1277#SA(HM)
COTTO Faucets BASIN MIXER FAUCET W HOSE CT1277#SA(HM)

    COTTO Faucets BASIN MIXER FAUCET W HOSE CT1277#SA(HM)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCOTTO_Faucets_BASIN-MIXER-FAUCET-W-HOSE_CT1277-SA_HM
    • Familia de productoFaucet & Taps & Mixer
    • Grupo de produtosBasin Faucet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)180
    • Largura (mm)41
    • Profundidade (mm)151
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Fabricado emThailand
    • Peso líquido (Kg)0.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia