Publicar produtos
COTTO Fixed shower  Z74C
COTTO Fixed shower  Z74C

    COTTO Fixed shower Z74C

    Traduzido por Google,

    COTTO Chuveiro fixo Z74C

    Visão de respeito ao meio ambiente e melhora da qualidade de vida : Circularidade

    Atributo : Reduzir o Consumo de Água / Conteúdo Reciclável ou Reciclado

    Comunicação de mensagem para o meio ambiente : Chuveiros COTTO economizam mais de 20% de água em comparação com chuveiros convencionais. Ajuda a reduzir o uso de mais recursos hídricos. As cabines de chuveiro contêm pelo menos 13% de materiais reciclados.

    Data de início : 22/11/2019

    Data de expiração: 22/11/2022

    Especificação
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption
      - Environmental label * Only TREES
      - Lead free ไม่เกิน 0.25% by weight **** Only LEED & WELL

      Third Party Eco label :

      - Green Label in Thailand

      - Carbon Reduction Label

      - Carbon Footprint Reduction Label

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCOTTO_Fixed_shower__Z74C
    • Familia de productoShower
    • Grupo de produtosFixed Shower
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)114
    • Largura (mm)261
    • Profundidade (mm)481
    Relacionado
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros

    Disponibilidade da região

    Ásia