Publicar produtos
COTTO Rain Shower ZF14-Rain Shower

COTTO Rain Shower ZF14-Rain Shower

Traduzido por Google,
1. Feito de plástico ABS de alta qualidade banhado com cromo 2. Fácil de limpar a sujeira ou sedimentos indesejados usando o dedo na borracha do bocal
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOTTO_Rain_Shower_ZF14-Rain_Shower
  • Familia de productoShower
  • Grupo de produtosRain Shower
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)444
  • Largura (mm)250
  • Profundidade (mm)74.5
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Número OmniClass23-31 17 13
  • Título OmniclassShower Receptors