Publicar produtos
COTTO Toilet Wall Hung Tetragon C198717(F)

COTTO Toilet Wall Hung Tetragon C198717(F)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCOTTO_Toilet_Wall_Hung_Tetragon_C198717-F
  • Familia de productoToilet
  • Grupo de produtosWall Hung
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)410
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)550
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emThailand
  • Peso líquido (Kg)30
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets