Publicar produtos
Sanitary Urinals COTTO Preston

Sanitary Urinals COTTO Preston

Traduzido por Google,
- Mictório grande suspenso na parede para maior conveniência. - Válvula de descarga com sensores infravermelhos detecta movimento de forma confiável - Design moderno com sem aro para fácil limpeza - Economiza apenas 1,0 litro de água com pressão de água de 1 bar (economiza 50% a mais, quando comparado com 2 litros) - Pré-descarga antes do uso para menos esforço - Descarga controlada por lógica difusa, mede a duração e a frequência de uso - Descarga sob demanda em caso de queda de energia - Revestimento com Ultraclean+ da COTTO, desativa e mata bactérias na superfície em 24 horas - Sifão de mictório integrado. Instalação mais fácil - Mictório de entrada traseira - ALIMENTAÇÃO DC: AA 1,5 V x 4 unidades
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSanitary_Urinals_COTTO_Preston
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de produtosSensor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)925
  • Largura (mm)375
  • Profundidade (mm)445
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)35.72
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals