Publicar produtos
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA
APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA

    APERTURA PER AFFLUSSO DI ARIA

    Traduzido por Google,

    Dispositivos a serem inseridos em sistemas de evacuação ou eliminação de fumos e calor, tanto naturais como forçados.

    Posicionados abaixo da camada de fumaça, eles permitem o fluxo de ar limpo criando uma camada de ar acima da qual a fumaça se estabiliza.
    Inteiramente feitos de alumínio, os dispositivos podem ser movidos pneumática e eletricamente.

    Especificação
    • Opening device for the inflow of air made with a fixed frame in extruded aluminum profile, natural color or silver anodized, buffered with blind blades in extruded aluminum, natural color or silver anodized. The fins are inserted in a movable slat holder connected to a pneumatic piston equipped with an opening and closing block in order to avoid manual opening of the slats or alternatively to a 24V low voltage electric motor that can be connected to an SVM control unit or SV-ds by means of a LIP model interface module. At the base of the frame there is a fixed-type stop plate that prevents the infiltration of rainwater to the foot. A special fixed type slat, positioned in the upper part of the frame, compensates for the measures constrained by the section of the slat, making the device adaptable to any height measurement.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAPERTURA-PER-AFFLUSSO-DI-ARIA
    • Familia de productoopenings for air inflow
    • Grupo de produtosControl blade
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-07
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Código UNSPSC301718
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights