Publicar produtos
Manual Venting Deck Mounted Skylight (VSS) for roof slopes 14 - 85 degrees

Manual Venting Deck Mounted Skylight (VSS) for roof slopes 14 - 85 degrees

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Concebida para instalações montadas no convés, a clarabóia de ventilação manual VS permite que qualquer casa abrace o melhor que a natureza tem para oferecer. Abrindo para o máximo de ar fresco, a clarabóia de ventilação contribui para o equilíbrio adequado de umidade e nível de conforto de uma casa, permitindo que o ar úmido e viciado seja liberado.

  • Componentes manuais
    O pacote VS inclui o gancho do operador e a tela de insetos.

  • Inclinação de instalação
    A clarabóia VS é instalada em telhados com inclinações entre 14° (3:12) e 85° (137:12).

Controle manual conveniente
A clarabóia VS é facilmente aberta e fechada manualmente com hastes de controle VELUX quando instalada fora de alcance. Uma alça de giro suave está disponível quando as clarabóias são instaladas ao alcance.

Escolha e clique! ™ pré-instalado
O novo e inovador Pick&Click! ™ tornam a instalação cega num piscar de olhos! Cada clarabóia VS (VSE, FS) vem pré-instalada com Pick&Click! ™ que permite a instalação rápida e fácil de persianas e acessórios de proteção solar.

Opções de vidro com eficiência energética para maior segurança e eficiência energética
Todos os envidraçados de clarabóia VELUX são construídos com eficiência energética, LoE3, painéis de vidro duplo injetados com gás árgon. A clarabóia VS vem com sua escolha das seguintes opções de envidraçamento, cada uma projetada para atender às necessidades de situações específicas de construção:

* Vidro de impacto - Vidro de segurança especial projetado para atender aos requisitos do código para áreas propensas a furacões (disponível para tamanhos selecionados)
* Vidro laminado - Vidro de segurança temperado com painel laminado extra para maior segurança e conforto
* Vidro temperado - Vidro de segurança temperado
* Vidro de carga de neve - Vidro de segurança especial necessário em algumas áreas de neve pesada


Construção de qualidade
A clarabóia VS vem com molduras brancas pré-acabadas e caixilhos que eliminam a necessidade de viagens secundárias de alto custo por um pintor. Uma tela de insetos, um operador de corrente de aço inoxidável e revestimento de alumínio ou cobre também estão incluídos no pacote.

Exterior simplificado
O perfil suave e baixo da clarabóia VS não obstrui a linha do teto.

Opções intermitentes para uma instalação à prova de intempéries
Uma linha completa de sistemas de rufo ajuda a garantir uma instalação à prova de intempéries para sua clarabóia VS, independentemente do material de sua cobertura:
* Telhas e tremores
* Cobertura de alto perfil
* Cobertura Metálica

Ampla gama de tamanhos
A clarabóia VS vem em uma variedade de tamanhos que funcionam com telhados de vigas ou treliças, para que você possa selecionar o que é certo para o seu projeto. Devido ao imposto local sobre vendas, custos de transporte e entrega que podem variar, consulte o seu revendedor VELUX local para obter preços.

Opção de substituição fácil da clarabóia
Nosso kit de acabamento fornece um acabamento interno limpo ao substituir claraboias "drop-in" ou "embutidas" mais antigas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavelux-skyight-vs
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtosSkylights
  • Data de publicação2025-01-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC003112
  • Nome ETIMSkylight
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
  • Código CSI MasterFormat 201408 62 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Domed Unit Skylights
  • Número OmniClass23-17 17 13 11
  • Título OmniclassDomed Unit Skylights

Disponibilidade da região

Oceânia América do Norte América do Sul