Publicar produtos
BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI
BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI
BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI
BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI
BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI

    BASAMENTI METALLICI PRESSOPIEGATI

    Traduzido por Google,
    Em edifícios novos ou em renovação e/ou onde seja necessária a criação de um novo imposto ou o aumento do já existente, a base metálica é a solução mais versátil pois adapta-se a todos os tipos de coberturas. O revestimento externo pode ser com impermeabilização ou com chapa metálica. Fabricados em chapa galvanizada, pré-pintada, alumínio ou aço inox, com altura, largura e comprimento variáveis conforme a necessidade do projeto, são isolados com painel de poliestireno, poliuretano ou lã mineral de espessura variável.
    Especificação
    • METAL BASES OF TAX MADE in galvanized, pre-painted, aluminum or stainless steel, with variable height, width and length depending on the project requirement, they are insulated with polystyrene, polyurethane or mineral wool panel with variable thickness.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBASAMENTI-METALLICI-PRESSOPIEGATI
    • Familia de productoSupports
    • Grupo de produtosMetallic supports
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-16
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Código UNSPSC301718
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit