Publicar produtos
COVERFLOW
COVERFLOW
COVERFLOW
COVERFLOW
COVERFLOW
COVERFLOW

    COVERFLOW

    Traduzido por Google,

    Dispositivos a serem inseridos em sistemas de evacuação ou eliminação de fumos e calor, tanto naturais como forçados.

    Posicionados abaixo da camada de fumaça, eles permitem o fluxo de ar limpo criando uma camada de ar acima da qual a fumaça se estabiliza.

    Inteiramente feitos de alumínio, os dispositivos podem ser movidos pneumática e eletricamente.

    Especificação
    • Opening device for the introduction of air made with a fixed frame in natural or silver anodised extruded aluminum profile, buffered with natural or silver anodised extruded aluminum blind fins. The fins are inserted in a mobile slat holder connected to a pneumatic piston equipped with an opening and closing block to avoid manual opening of the slats or alternatively to a 24V low voltage electric motor that can be connected to an SVM or SV -ds control unit via a LIP model interface module. At the base of the frame there is a fixed-type strike plate that prevents the infiltration of rainwater to the foot. A special fixed type slat, positioned in the upper part of the frame, compensates for the measures constrained by the section of the slat, making the device adaptable to any height measurement. Placed in battery, they can cover lights of considerable size

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCOVERFLOW
    • Familia de productoCoverflow
    • Grupo de produtosCoverflow
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Código UNSPSC301718
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit