Publicar produtos
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX

    COVERLUX

    Traduzido por Google,
    As cúpulas e clarabóias contínuas COVERLUX são elementos essenciais para a iluminação zenital de pequenos e médios espaços de produção e comerciais. Fabricado para termoformagem de chapas planas em polimetilmetacrilato (COVERLUX PMMA) ou policarbonato UV compacto Protected SHOCKPROOF (COVERLUX PC) Difusor transparente ou branco opalino de cor que permite uma difusão uniforme da luz e uma redução significativa da radiação e do efeito estufa interno. São produtos de parede simples, dupla ou tripla. As clarabóias são termoformadas em módulos com passo constante de 180/150 cm com tampas de comprimento variável e permitem a criação de faixas luminosas em total conformidade com as dimensões do projeto
    Especificação
    • MONOLITHIC DOME SHOCKPROOF TYPE COVERLUX PC single wall / double or triple and convex shape, obtained by thermoforming flat sheets in a compact polycarbonate U.V. PROTECTED (ANTIURTO), original synthesis, free of recovery monomer, with mechanical / optical characteristics typical of pure polymer, diffusing opal color and / or transparent neutral. The dome is fixed with locking clamps in extruded aluminum to allow the free expansion of the plastic material or, alternatively, with self-drilling screws housed in nylon cups with hermetically sealed gaskets.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCOVERLUX
    • Familia de productoCoverlux
    • Grupo de produtosDomes - continous skylight
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-16
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Código UNSPSC301718
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit