Publicar produtos
COVERSMOKE
COVERSMOKE
COVERSMOKE
COVERSMOKE
COVERSMOKE
COVERSMOKE
COVERSMOKE
COVERSMOKE
COVERSMOKE
COVERSMOKE

    COVERSMOKE

    Traduzido por Google,
    Elemento de primordial importância na proteção passiva contra incêndios, o evacuador COVERSMOKE, tanto zenital como vertical, integra-se perfeitamente em todos os sistemas de evacuação de fumo, calor ou eliminação, em conformidade com as normas vigentes. Projetado com base em mais de trinta anos de experiência no setor Cover Italia, na evolução tecnológica e graças à colaboração com empresas líderes na construção dos componentes com os quais é produzido. O dispositivo pneumático é feito com quadro e contraquadro em alumínio natural e movido por um pistão pneumático de curso variável de acordo com a largura da forometria e acionado por um cartucho de CO2 conectado a uma válvula térmica sensível à temperatura definida durante o projeto. Uma série de predisposições integradas durante a fase de produção permitem que a máquina seja adaptada a qualquer tipo de sistema de combate a incêndio, (tanto elétrico como pneumático) ou/e para ventilação diária como qualquer clarabóia de abrir, (tanto elétrica como pneu). A tampa do evacuador é fabricada em policarbonato autoextinguível tipo colmeia ou compacto na classe B-s1-d0. A versatilidade no tamanho e a facilidade de montagem permitem que seja utilizado em inúmeras situações de projeto. Todos os tipos, tanto zenital como vertical e os acessórios fornecidos, são certificados de acordo com as normas de produto UNI EN 12101.
    Especificação
    • OPENING DEVICE FOR NATURAL SMOKE AND HEAT EVACUATION (ENFC) COVERSMOKE compliant with the C.P.R - regulation (UE) N °. 305/2011 of the European Parliament and of the Council and to the harmonized UNI EN 12101-2: 2003 standard, with CE marking with certificate of conformity issued by a certified body and tested in the factory during production according to the ISO 9001 certified quality system procedures : 2008 The evacuator is composed of: • Frame and mobile counterframe in extruded natural aluminum with section mm. 40x40, hinged on the longest side; • Mechanical locking device in the fully open position; • Pneumatic cylinder in aluminum and stainless steel complete with predisposition for opening and closing from the ground for daily ventilation or in case of emergency; Standard calibration thermal valve 68 ° c nominal preset for connection to smoke / fire detection systems with the application of a pyrotechnic or electromagnetic actuator that can be reset to 24 V; • Replaceable CO2 cartridge of gr. 80/150; • Mechanical locking block with vacuum seal of 150 kg / m2 complete with external release cord.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCOVERSMOKE
    • Familia de productoCoversmoke
    • Grupo de produtosPneumatic Coversmoke
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Código UNSPSC301718
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit