Publicar produtos
COVERSMOKE CONTROL BLADE
COVERSMOKE CONTROL BLADE

    COVERSMOKE CONTROL BLADE

    Traduzido por Google,

    Dispositivos a serem inseridos em sistemas de evacuação ou eliminação de fumos e calor, tanto naturais como forçados.

    Posicionados abaixo da camada de fumaça, eles permitem o fluxo de ar limpo criando uma camada de ar acima da qual a fumaça se estabiliza.

    Inteiramente feitos de alumínio, os dispositivos podem ser movidos pneumática e eletricamente.

    Especificação
    • Opening device for the introduction of air made with a fixed frame in natural or silver anodised extruded aluminum profile, buffered with natural or silver anodised extruded aluminum blind fins. The fins are moved by means of a gear system connected to a low voltage electric motor - 24V integrated in the frame so as not to create encumbrance inside the compartment. The motor can be connected to the SVM or SV-ds control units through a LIP model interface module. At the base of the frame there is a fixed-type strike plate that prevents the infiltration of rainwater to the foot. The device can be supplied with a casing with fixing tabs for insertion into façade compartments.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCOVERSMOKE-CONTRO-BLADE
    • Familia de productoCoversmoke
    • Grupo de produtosElectric Coversmoke
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Código UNSPSC301718
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit