Publicar produtos
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA

    DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA

    Traduzido por Google,
    Como é bem conhecido, o calor tende a estratificar para cima. A criação de aberturas na cobertura do edifício, em associação com a base, formam um efeito chaminé que extrai naturalmente o calor permitindo a recirculação do ar e baixando a temperatura no interior do edifício. Para criar este fenômeno, as cúpulas e clarabóias COVERLUX / COVERPLUS podem ser equipadas com um dispositivo de abertura elétrica full-hole ou para módulos individuais. Fabricado com aro e contraquadro em alumínio natural extrudado padrão ou de baixa transmissão de calor (BTT). São controlados por um motor monofásico de 230 V com fim de curso integrado com um ou mais pontos de impulso ou motorredutor central conectado às unidades de cremalheira. O curso padrão é de 30 cm, a pedido motores com curso até 100 cm ou motores que permitem a inclinação da folha móvel até 90° - 100° com possibilidade de alimentação a 24V para ligação ao sistema IRAI e a inserção em um sistema de eliminação de emergência de fumaça e calor.
    Especificação
    • "ALL-HOLE" ELECTRIC OPENING DEVICE made of extruded natural aluminum (not anodized) consisting of a frame with built-in drip and counter-frame hinged on one side and moved by a central rod motor connected to a rack assembly (motor stroke 32 cm - from 1 to 6 push points - voltage 24V / 230 V).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDISPOSITIVI-DI-APERTURA-ELETTRICA
    • Familia de productoOpening system
    • Grupo de produtosElectric system
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Código UNSPSC301718
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit