Publicar produtos
DISPOSITIVI DI APERTURA MANUALE

DISPOSITIVI DI APERTURA MANUALE

Traduzido por Google,
Para permitir a abertura e a recirculação do ar em ambientes com altura limitada e pequenas dimensões, principalmente as cúpulas e apenas em certas medidas as clarabóias, podem ser equipadas com dispositivos de abertura manual operados por uma haste removível de comprimento variável. Esses dispositivos são fabricados com perfis extrudados de alumínio natural padrão ou de baixa transmissão térmica (BTT) e são movidos por um macaco com parafuso sem-fim.
Especificação
  • MANUAL OPENING DEVICE made of extruded natural aluminum (not anodized) consisting of a frame with built-in drip and counter-frame hinged on one side and moved by a worm screw actuator to be operated with a removable rod and with manual adjustment of the stroke from 0 cm to one maximum of about 30 cm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDISPOSITIVI-DI-APERTURA-MANUALE
  • Familia de productoOpening system
  • Grupo de produtosManual system
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCSkylights
  • Código UNSPSC301718
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
  • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Número OmniClass23-17 17 00
  • Título OmniclassSkylights

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit