Publicar produtos
DISPOSITIVO DI APERTURA PER PASSO UOMO
DISPOSITIVO DI APERTURA PER PASSO UOMO

    DISPOSITIVO DI APERTURA PER PASSO UOMO

    Traduzido por Google,
    O acesso coberto de uma área interna e protegida impede o acesso de pessoas não autorizadas, limitando o risco de acidentes e lesões. O dispositivo de abertura da escotilha é feito com uma moldura de alumínio natural e contraestrutura equipada com uma maçaneta de travamento / destravamento. A elevação da porta móvel, até atingir a abertura máxima de cerca de 90°, ocorre com o auxílio de uma ou duas molas a gás em função do tamanho da cúpula. A richiesta é possível criar a variante com a abertura do esterno.
    Especificação
    • "MAN PASS" OPENING DEVICE made of extruded natural aluminum (not anodized) made up of a frame with built-in drip and counterframe hinged on one side and internally locked by manual latch. The opening dome is supported by a gas spring.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDISPOSITIVO-DI-APERTURA-PER-PASSO-UOMO
    • Familia de productoOpening system
    • Grupo de produtosAccess to coverage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Código UNSPSC301718
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit