Publicar produtos
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE
ELECTRIC COVERSMOKE

    ELECTRIC COVERSMOKE

    Traduzido por Google,
    Elemento de primordial importância na proteção passiva contra incêndios, o evacuador COVERSMOKE, tanto zenital como vertical, integra-se perfeitamente em todos os sistemas de evacuação de fumo, calor ou eliminação, em conformidade com as normas vigentes. Projetado com base em mais de trinta anos de experiência no setor, na evolução tecnológica e graças à colaboração com empresas líderes na construção dos componentes com os quais é produzido. Os evacuadores ELECTRIC COVERSMOKE utilizam o sistema do tipo elétrico acionado por motor 24/48V com fim de curso ajustável até 160° para ângulo de abertura e inclinação da parte móvel. O evacuador ELECTRIC COVERSMOKE foi criado para integrar no sistema SENFC, conforme regulamentado pela UNI EN 9494-2: 2017, graças à unidade de controle RWA 230V / 24-48V, que permite controlar e sincronizar o evacuador e as saídas de fresco ar com ambas as barreiras móveis de fogo/fumo COVERTAINS. A tecnologia de 48V permite ter, além de um motor decididamente mais robusto e duradouro, um sistema que requer uma seção de cabo inferior à tradicional de 24V necessária para gerenciar o sistema de detecção de fumaça. Outra característica importante do dispositivo é que ele não monta equipamentos que possam se deteriorar ou expirar com o tempo, com consequente substituição, como o cilindro de CO2, a válvula térmica ou o atuador pirotécnico presente no sistema tradicional. Assim, a manutenção obrigatória exigida por lei é reduzida a um simples teste de solo sem a intervenção de pessoal a cobrir, com uma redução significativa de custos para o utilizador final. Em caso de abertura por intervenção acidental, o evacuador pode ser fechado a partir do solo, bastando para isso utilizar o botão de fecho da central, sem substituir nenhum dispositivo ou componente como ocorre nos sistemas pneumáticos tradicionais. O evacuador pode ser usado como uma clarabóia normal de abertura para ventilação diária, por meio de um botão de abrir e fechar sem criar um sistema de ventilação adicional, mas usando o mesmo sistema de detecção de fumaça. O religamento pode ser feito manualmente ou por meio de um sistema de detecção de vento e chuva. A tampa do evacuador é fabricada em policarbonato autoextinguível tipo colmeia ou compacto na classe B-s1-d0. A versatilidade no tamanho e a facilidade de montagem permitem que seja utilizado em inúmeras situações de projeto. Todos os tipos, zenital e vertical e os acessórios fornecidos, são certificados de acordo com as normas de produto UNI EN 12101.
    Especificação
    • OPENING DEVICE FOR NATURAL SMOKE AND HEAT EVACUATION (ENFC) ELECTRIC COVERSMOKE compliant with the C.P.R - regulation (UE) N °. 305/2011 of the European Parliament and of the Council and to the harmonized UNI EN 12101-2: 2003 standard, with CE marking with certificate of conformity issued by a certified body and tested in the factory during production according to the ISO 9001 certified quality system procedures : 2008 The device is made up of a frame and mobile counterframe in extruded natural aluminum with a section of mm. 40x40. The opening is guaranteed by a 24V / 48V electric crosspiece type TR-AC MINI or MINI + connected to a special smoke detection control unit type RWA EN 230V / 24V or 48V in accordance with UNI EN 12101-10 able to manage the evacuator also for daily ventilation without the aid of other devices besides the crossbar already installed (double opening stroke adjustable). The evacuator does not foresee the use of devices for the activation in case of fire such as CO2 cylinders or hot-melt valves, subject to expiration and therefore to be replaced, therefore the device does not require maintenance but a simple six-monthly test. In case of accidental opening or false alarm, the evacuator can be closed from the ground by pressing the reclosing button inside the control unit or using the RWA type emergency button, without intervention by personnel. After reclosing it is not necessary to replace any component.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaELECTRIC-COVERSMOKE
    • Familia de productoCoversmoke
    • Grupo de produtosElectric Coversmoke
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Código UNSPSC301718
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit