Publicar produtos
GRIGLIE ANTICADUTA
GRIGLIE ANTICADUTA
GRIGLIE ANTICADUTA

    GRIGLIE ANTICADUTA

    Traduzido por Google,
    Em conformidade com as normas de segurança anti-queda e com o que consta da norma europeia UNI EN 1873: 2016 (regulamento de cúpulas termoformadas) e 14963: 2007 (regulamento de clarabóias termoformadas contínuas), que proíbem declarar e considerar estes dois tipos de cobertura como proteção contra quedas, a Cover Italia projeta, fabrica e instala seu próprio anti-queda certificado c / o Istituto Masini em Rho (MI). Fabricado com perfis longitudinais de espessura 20/10 soldados a malha eletrossoldada com malha de 100x100 mm e fio de 5 mm de diâmetro, é galvanizado eletroliticamente com base alcalina, passivação branca trivalente de acordo com a diretiva europeia 2011/65 / CE (RoHS2).
    Especificação
    • CERTIFIED FALL ARREST GRID c / o Istituto Masini of Rho-Milan, made with longitudinal profiles 20/10 thickness welded to welded mesh with 100x100 mm mesh and 5 mm diameter wire. The grill is electrolytically galvanized with an alkaline base, white trivalent passivation according to European directive 2011/65 / CE (RoHS2). The grille is positioned and fixed to the frame by means of rivets and slotted at the opening devices (motor, crosspiece for smoke evacuation), with dimensions proportionate to the device.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGRIGLIE-ANTICADUTA
    • Familia de productoSafety
    • Grupo de produtosAnti-Fall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-16
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Código UNSPSC301718
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit