Publicar produtos
GRIGLIE ANTINTRUSIONE
GRIGLIE ANTINTRUSIONE
GRIGLIE ANTINTRUSIONE
GRIGLIE ANTINTRUSIONE
GRIGLIE ANTINTRUSIONE

    GRIGLIE ANTINTRUSIONE

    Traduzido por Google,
    Concebidas seguindo as directivas da norma ANIA, as grelhas anti-intrusão são um elemento de primordial importância para a protecção contra quedas de pessoas e para o acesso a reembolsos por danos em cúpulas e clarabóias causados por arrombamento, conforme exigido pelas principais seguradoras presentes no território nacional. A grade é feita com perfis longitudinais de 30/10 de espessura soldados e malha de aproximadamente 500x180 mm formada por barras de ferro maciço, seção de 16 mm e é galvanizada eletroliticamente sobre base alcalina, passivação branca trivalente de acordo com a diretiva europeia 2011/65 / EC (RoHS2)
    Especificação
    • ANIA INTRUSION-BASED GRID, made with 30/10 thickness longitudinal profiles welded to the grid with a 500x180 mm mesh formed by solid iron bars, section 16 mm. The grid is electrolytically galvanized with an alkaline base, trivalent white passivation according to European directive 2011 / 65 / CE (RoHS2)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGRIGLIE-ANTINTRUSIONE
    • Familia de productoSafety
    • Grupo de produtosAnti-intrusion
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-16
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Código UNSPSC301718
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit