Publicar produtos
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA

    MANUFATTI IN VETRORESINA

    Traduzido por Google,
    Para a instalação de cúpulas fixas ou abríveis em telhados inclinados ou com vigas de ipsilon Os produtos de fibra de vidro, retos ou curvos com raio fixo, são ideais para evitar trabalhos trabalhosos em chapa, pois os suportes se adaptam a coberturas feitas com chapas metálicas ou painéis isolantes do empresas de manufatura mais importantes. Os COVERMANUFATTI são fabricados em resina reforçada com fibras de vidro e revestidos com gelcoat isoftálico que garante durabilidade ao longo do tempo, podem ser padrão ou isolados com painel de poliuretano expandido e possuem tamanho e formato fixos.
    Especificação
    • COVERMANUFATTO in polyester resin reinforced with fiberglass, externally treated with isophthalic gelcoat which guarantees high durability over time, white color; the molded element is complete with insulated superelevation castle, with net hole as per project. The base of the artefact is shaped to be inserted on the translucent skylight, with a pitch like the roofing sheet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMANUFATTI-IN-VETRORESINA
    • Familia de productoSupports
    • Grupo de produtosFiber glass
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-15
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalResina de poliéster
    • Material secundárioBitumen
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Código UNSPSC301718
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit