Publicar produtos
TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA
TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA
TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA

    TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA

    Traduzido por Google,
    Projetadas para ambientes onde é necessária ventilação natural contínua, (por exemplo ambientes ATEX), sem risco de infiltração de água, as torres de ventilação contínua são feitas com estrutura de suporte em tubular de alumínio natural e aletas fixas para ventilação permanente. De altura variável, as torres podem ser fornecidas com rede anti-insetos, em monobloco modulki ou módulos modulares para forometrias de comprimento considerável. A cúpula ou clarabóia COVERLUX ou COVERPLUS pode ser instalada para cobrir o dispositivo
    Especificação
    • Nozzles for continuous ventilation made with natural aluminum tubular bearing structure and fixed fins for continuous ventilation. Of varying height, the towers can be supplied with anti-insect net. COVERLUX or COVERPLUS dome or skylight can be installed to cover the device
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTORRINI-PER-AREAZIONE-CONTINUA
    • Familia de productoOpening system
    • Grupo de produtosContinuous ventilation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Código UNSPSC301718
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit