Publicar produtos
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS

    COVERPLUS

    Traduzido por Google,
    As cúpulas e clarabóias contínuas COVERPLUS são elementos essenciais e particularmente económicos para a criação de iluminação zenital para espaços de produção e comerciais de pequena, média e grande dimensão. Fabricado por termoformagem de chapas planas em policarbonato alveolar, nas espessuras de 16/20mm (tipo padrão ou reforçado) ou 25/32/40mm (estrutura multi-parede), de cor opalino que permite uma difusão uniforme da luz e uma redução significativa da radiação e o efeito estufa interno, com paredes externas protegidas contra os raios UV. As clarabóias são termoformadas em módulos com passo constante 180/120 cm com tampas de comprimento variável e permitem a criação de faixas luminosas no máximo respeito às dimensões do projeto
    Especificação
    • MONOLITHIC DOME COVERPLUS TYPE WITH GOOD IMPACT RESISTANCE in a rounded shape, obtained by thermoforming a flat sheet in alveolar polycarbonate, thickness. mm. 16/20/25/32 or 40 - MULTIWALL - original synthesis, free of recovery monomer, protected by UV rays with mechanical / optical characteristics of the pure polymer, diffusing opal color. The dome is fixed with nylon cups complete with screw suitable for the support and hermetically sealed gasket.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCOVERPLUS
    • Familia de productoCoverplus
    • Grupo de produtosDomes - continous skylight
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-16
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Código UNSPSC301718
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights