Publicar produtos
Kabebari Slimline Cladding – Mikadzuki 1.73 x 0.71" | 44 x 18mm
Kabebari Slimline Cladding – Mikadzuki 1.73 x 0.71" | 44 x 18mm
Kabebari Slimline Cladding – Mikadzuki 1.73 x 0.71" | 44 x 18mm
    Covet

    Kabebari Slimline Cladding – Mikadzuki 1.73 x 0.71" | 44 x 18mm

    Traduzido por Google,
    Kabebari Slimline

    As opções de design Slimline são dimensionalmente menores, projetando-se menos da estrutura, e caracterizadas por uma placa de base elevada que cria um efeito de linha de sombra, dando a ilusão de profundidade.

    Mais indicado para instalações onde as restrições de peso são uma consideração importante, como em garagens, ou onde o espaço é limitado, ou ainda quando se deseja uma estética leve.

    As capas de ripas finas envolvem 3 lados. A placa de base está disponível apenas em alumínio com acabamento natural.

    Mais indicado para aplicações onde se deseja uma estética de ripa pequena com perfil baixo ou onde um perfil de ripa muito leve é ​​essencial.

    Especificação
    • Available Sizes: 44 x 18mm

      Length: Up to 6 meter / 20 foot

      Material: Aluminium

      Finish: Rasuti Koppa | Rasuti Buraun | Burakku Suchi-ru | Burakku Erumu | Chakooru Gurei | Kakicha | Kurocha | Daaku Pain | Burakku Eboni | Shadou Ipe | Weebu Mahogani | Buraun Eboni | Raito Ipe | Neikiddo Moku | Jara | Riigaru Oku | Kuri Masame | Teak | Biera Oku | Buraun Gurei | Kurashikku | Kareiro | Sibu Oku | Oku | Supuringu Oku | Howaito Pain

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakabebari-slimline-cladding-mikadzuki-1-73x0-71-44x18
    • Familia de productoExterior Batten Cladding, Aluminum Profiles
    • Grupo de produtosSpecialty Profiles Batten Cladding
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)18
    • Largura (mm)44
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

    Disponibilidade da região

    América do Norte Oceânia