Publicar produtos
Kabebari Slimline Cladding – Rectangle 1.18 x 0.51" | 30 x 13mm
Covet

Kabebari Slimline Cladding – Rectangle 1.18 x 0.51" | 30 x 13mm

Traduzido por Google,
Kabebari Slimline

As opções de design Slimline são dimensionalmente menores, projetando-se menos da estrutura, e caracterizadas por uma placa de base elevada que cria um efeito de linha de sombra, dando a ilusão de profundidade.

Mais indicado para instalações onde as restrições de peso são uma consideração importante, como em garagens, ou onde o espaço é limitado, ou ainda quando se deseja uma estética leve.

As capas de ripas finas envolvem 3 lados. A placa de base está disponível apenas em alumínio com acabamento natural.

Mais indicado para aplicações onde se deseja uma estética de ripa pequena com perfil baixo ou onde um perfil de ripa muito leve é ​​essencial.

Especificação
  • Available Sizes: 30 x 13mm

    Length: Up to 6 meter / 20 foot

    Material: Aluminium

    Finish: Rasuti Koppa | Rasuti Buraun | Burakku Suchi-ru | Burakku Erumu | Chakooru Gurei | Kakicha | Kurocha | Daaku Pain | Burakku Eboni | Shadou Ipe | Weebu Mahogani | Buraun Eboni | Raito Ipe | Neikiddo Moku | Jara | Riigaru Oku | Kuri Masame | Teak | Biera Oku | Buraun Gurei | Kurashikku | Kareiro | Sibu Oku | Oku | Supuringu Oku | Howaito Pain

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakabebari-slimline-cladding-rectangle-1-18x0-51-30x13
  • Familia de productoExterior Batten Cladding, Aluminum Profiles
  • Grupo de produtosRectangular Profiles Batten Cladding
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)13
  • Largura (mm)30
Relacionado
  • Material principalAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

Disponibilidade da região

América do Norte Oceânia