Publicar produtos
Kabebari Standard Cladding – Rectangle 1.18 x 1.97" | 30 x 50mm
Kabebari Standard Cladding – Rectangle 1.18 x 1.97" | 30 x 50mm
Kabebari Standard Cladding – Rectangle 1.18 x 1.97" | 30 x 50mm
    Covet

    Kabebari Standard Cladding – Rectangle 1.18 x 1.97" | 30 x 50mm

    Traduzido por Google,
    Padrão Kabebari

    A placa de base do modelo Kabebari Standard é visível em 3 lados do perfil da ripa. A profundidade visível da placa de base em um perfil lateral varia e depende da dimensão da ripa selecionada.

    Mais indicado para aplicações que abrangem áreas envidraçadas, onde a vista principal é feita pela frente e por trás da ripa, ou onde a placa de base está voltada para cima e parcialmente exposta, como em pérgolas.

    A ripa padrão de Kabebari é totalmente revestida nos 4 lados.

    Especificação
    • Available Sizes: 30 x 50mm

      Length: Up to 6 meter / 20 foot

      Material: Aluminium

      Finish: Rasuti Koppa | Rasuti Buraun | Burakku Suchi-ru | Burakku Erumu | Chakooru Gurei | Kakicha | Kurocha | Daaku Pain | Burakku Eboni | Shadou Ipe | Weebu Mahogani | Buraun Eboni | Raito Ipe | Neikiddo Moku | Jara | Riigaru Oku | Kuri Masame | Teak | Biera Oku | Buraun Gurei | Kurashikku | Kareiro | Sibu Oku | Oku | Supuringu Oku | Howaito Pain

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakabebari-standard-cladding-rectangle-1-18x1-97-30x50
    • Familia de productoExterior Batten Cladding, Aluminum Profiles
    • Grupo de produtosRectangular Profiles Batten Cladding
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)30
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

    Disponibilidade da região

    América do Norte Oceânia