Publicar produtos
Kabebari Surface Cladding – Katana 1.18 x 3.35" | 30 x 85mm
Covet

Kabebari Surface Cladding – Katana 1.18 x 3.35" | 30 x 85mm

Traduzido por Google,
Padrão Kabebari

Na estrutura Kabebari Standard, a placa de base é visível em 3 lados do perfil da ripa. A profundidade visível da placa de base, a partir de um perfil lateral, varia e depende da dimensão da ripa selecionada.

Mais indicado para aplicações que abrangem áreas envidraçadas, onde a vista principal é feita pela frente e por trás da ripa, ou onde a placa de base está voltada para cima e parcialmente exposta, como em pérgolas.

A ripa padrão de Kabebari é totalmente revestida nos 4 lados.

Especificação
  • Available Sizes: 30 x 85mm

    Length: Up to 6 meter / 20 foot

    Material: Aluminium

    Finish: Rasuti Koppa | Rasuti Buraun | Burakku Suchi-ru | Burakku Erumu | Chakooru Gurei | Kakicha | Kurocha | Daaku Pain | Burakku Eboni | Shadou Ipe | Weebu Mahogani | Buraun Eboni | Raito Ipe | Neikiddo Moku | Jara | Riigaru Oku | Kuri Masame | Teak | Biera Oku | Buraun Gurei | Kurashikku | Kareiro | Sibu Oku | Oku | Supuringu Oku | Howaito Pain

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakabebari-surface-cladding-katana-1-18x3-35-30x85
  • Familia de productoExterior Batten Cladding, Aluminum Profiles
  • Grupo de produtosSpecialty Profiles Batten Cladding
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)85
  • Largura (mm)30
Relacionado
  • Material principalAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento

Disponibilidade da região

América do Norte Oceânia