Publicar produtos
Boomlifts Articulated Hybrid: NIFTY - HR12 4x4
Cramo

Boomlifts Articulated Hybrid: NIFTY - HR12 4x4

Traduzido por Google,

ELEVAÇÃO DA LANÇA ARTICULADA, HÍBRIDA < 13 M

Especificação
    • LENGTH: 3980 MM
    • WIDTH: 1620 MM
    • HEIGHT: 1940 MM
    • WEIGHT: 3980 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 10.25 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 6.1 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 200 KG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNIFTYHR124X4
  • Familia de productoBoomlifts Articulated
  • Grupo de produtosBoomlifts Articulated Hybrid
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-19
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa
Sweden