Publicar produtos
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
    Haulotte

    HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP

    Traduzido por Google,
    • Desempenho e facilidade de uso
    • Excelente envelope de trabalho com deslocamento de 8,3 m
    • Tempo de subida incomparável 40 seg
    • Excelente simultaneidade e proporcionalidade de movimentos
    • 4 volantes e rotação contínua da torre de 360° para melhor produtividade
    • Mais conforto e segurança
    • Activ'Shield Bar 2.0 Haulotte
    • Activ'Lighting System Haulotte para carregamento/descarregamento seguro em condições de pouca luz
    • Redução de custos de manutenção e operação
    • Haulotte Activ'Screen (diagnóstico a bordo)
    • Haulotte Stop Emission System: liga/desliga o motor automaticamente
    • Fácil acesso a todos os componentes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaha16-rtj-pro
    • Familia de productoArticulating Booms
    • Grupo de produtosDiesel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_80_47_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoVertical lifting platforms
    • Código CSI MasterFormat 201414 43 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
    • Número OmniClass23-23 13 11 19
    • Título OmniclassPlatform Lifts
    • Código CSI UniFormat IIG
    • Título CSI UniFormat IISITEWORK