Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
cramo-service-ab/products/f75f743e-2857-4def-9740-b005110e4cca
Início
Categorias
Construção
Aerial Equipment
Boomlifts Articulated Hybrid: NIFTY - HR28 HYBRID 4x4
Indisponível em Estados Unidos
Cramo
Seguir
Boomlifts Articulated Hybrid: NIFTY - HR28 HYBRID 4x4
Traduzido por Google,
Vista original
ELEVADOR DE LANÇA ARTICULADO, HÍBRIDO < 26 M
Descarregar
Especificação
Especificação
LENGTH: 9280 MM
WIDTH: 2490 MM
HEIGHT: 2700 MM
WEIGHT: 14650 KG
PLATFORM HEIGHT MAX: 26 M
HORIZONTAL OUTREACH: 18.9 M
PLATFORM CAPACITY MAX: 280 KG
CAPACITY AT MAX OUTREACH: 280 KG
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
NIFTYHR28HYBRID4X4
Familia de producto
Boomlifts Articulated
Grupo de produtos
Boomlifts Articulated Hybrid
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-08-19
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.cramo.com
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Construção - Aerial Equipment
Classificação IFC
Objeto
Disponibilidade da região
Europa
Sweden
Produtos parecidos
Haulotte
HA16 E PRO - Electric rough terrain articulating booms - MEWP
Descarregar
Haulotte
H18SXL - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP
Descarregar
Haulotte
HS 15-18 E PRO - Electric rough terrain scissors - MEWP
Descarregar
Haulotte
HT16 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP
Descarregar
Haulotte
COMPACT 10 DX - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP
Descarregar
Haulotte
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
Descarregar