Publicar produtos
Toilets Emulsion: ARNPRO - TC500
Toilets Emulsion: ARNPRO - TC500
Toilets Emulsion: ARNPRO - TC500
    Cramo

    Toilets Emulsion: ARNPRO - TC500

    Traduzido por Google,

    Graças ao seu baixo peso e tamanho compacto, é fácil transportar um pequeno cabide para o local de trabalho desejado. A cabine é fornecida com tubos de elevação e furos passantes nas pernas de apoio. Desta forma, pode ser facilmente descarregado com um guindaste móvel e um caminhão. O tanque é em geral 500L e, portanto, mantém uma boa capacidade. Caso contrário, uma lata de plástico de 25l para água abastece a própria pia.

    Especificação
    • Length x Width x Height (mm) - 1450 x 1450 x 2615
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARNPROASTC500
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosToilets Emulsion
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-28
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
    • Classificação IFCObjeto

    Disponibilidade da região

    Europa