Publicar produtos
Genie GS2032

Genie GS2032

Traduzido por Google,
Os elevadores de tesoura são plataformas de trabalho aéreas típicas usadas em ambientes internos ou externos quando é necessário principalmente movimento vertical. Os elevadores de tesoura possuem plataformas relativamente grandes, o que os torna perfeitamente adequados para uso em diferentes tipos de indústrias, como pintura e limpeza, que exigem espaço para se movimentar. Todas as máquinas vêm em modelos a diesel e elétricos. Os elevadores de tesoura movidos a diesel são normalmente usados em situações que exigem uma plataforma maior e uma capacidade de elevação maior. Além disso, os elevadores de tesoura a diesel podem ser usados em diferentes tipos de terreno. O elevador de tesoura elétrico pode ser facilmente implantado em ambientes internos e externos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagenie-gs2032-electric-scissor-lift
  • Familia de productoScissor Lifts
  • Grupo de produtosElectric Scissor Lift
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto