Publicar produtos
Scando 650 XL - Public Beta Test
Alimak

Scando 650 XL - Public Beta Test

4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Este é um objeto BIM beta para teste.

A talha de construção Alimak Scando 650 XL facilita o transporte de elementos de fachada longos ou outros materiais volumosos no carro da talha. Com sua grande capacidade, a produtividade aumentará ainda mais e, assim, economizará tempo e dinheiro.

Elevadores de construção extragrandes para passageiros e materiais

Com comprimentos internos de carro de até 5 m, largura de 2 m e altura de 2,8 m, o novo Alimak Scando 650 XL supera todas as talhas de construção padrão existentes operando em um único mastro.

Usando uma empilhadeira ou uma bancada de transporte de pranchas, a carga e descarga de materiais volumosos pode ser feita de maneira fácil e ergonômica.

O Alimak Scando 650 XL pode ser usado em configuração de carro simples ou duplo. Velocidades de até 54 metros por minuto e capacidades de até 3.000 kg podem ser alcançadas. Para maior velocidade (até 100 metros/minuto) ou capacidade, os dados serão especificados conforme a demanda real do projeto.

Adicionando carros de elevação extra grandes ao sucesso do 650

O conceito 650 tem sido um grande sucesso, combinando produtividade, confiabilidade e um sistema modular de economia de custos com ergonomia aprimorada e consumo de energia até 40% menor. Com a introdução do 650 XL, a produtividade aumentará ainda mais e, assim, economizará tempo e dinheiro.

Compatível com todos os 650 módulos

Além disso, o 650 XL não possui contrapeso, podendo utilizar toda a linha de módulos e complementos disponíveis para a família Alimak Scando 650. Ele pode ser configurado (ou entregue) com módulos padrão para atender a todas as demandas de projeto conhecidas para acesso vertical de prédios baixos a arranha-céus extremos

Especificação

  • Payload capacity 2,400–3,200 kg
    Speed 0–100 m/min.
    Max. lifting height 250/400 m *
    Car width (internal) 1.5 m
    Car length (internal) 2.8–5.0 m
    Car height (internal) 2.3 m
    Motor control Frequency Control (FC)
    No. of motors 3
    Safety device type GFD-II
    Power supply range 400–500 V, 50 or 60 Hz, 3 phase
    Type of mast A-50, Tubular steel with integrated rack
    Length mast section 1.508 m
    Weight mast section with 1 rack 118 kg
    Rack module 5

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicascando_650_xl
  • Familia de productoConstruction Hoists
  • Grupo de produtosScando
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra