Publicar produtos
Generators Diesel: ATLAS COPCO - QAS60 TR
Generators Diesel: ATLAS COPCO - QAS60 TR
    Cramo

    Generators Diesel: ATLAS COPCO - QAS60 TR

    Traduzido por Google,

    GERADOR DIESEL ≤75kVA NO REBOQUE

    Os geradores a diesel portáteis QAS da Atlas Copco são projetados para serem movidos regularmente. Quer sejam alguns metros ou centenas de quilômetros, você pode ter certeza de suas capacidades de movimento fáceis e seguras e desempenho garantido, mesmo nas condições mais adversas.

    Especificação
    • Length x Width x Height (mm) - 5020 x 1670 x 2130

      Prime power - 60 kVA

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaATLASCOPCOQAS60TR
    • Familia de productoGenerators
    • Grupo de produtosGenerators Diesel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-27
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
    • Classificação IFCObjeto