Publicar produtos
Main Electrical stations: EL-BJÖRN - ZFSF250
Cramo

Main Electrical stations: EL-BJÖRN - ZFSF250

Traduzido por Google,

UNIDADE ELÉTRICA PRINCIPAL 250A, 400V

Este produto pode ser entregue com muitas especificações diferentes. Entre em contato com a Cramo para garantir o produto certo.

O disjuntor de entrada 100-250A (disjuntor principal), também equipado com um transformador de corrente 250/5A conecta-se à fonte de alimentação do proprietário da rede e normalmente é instalado primeiro como um centro. O gabinete do medidor é instalado separadamente na extremidade do gabinete, que possui sua própria porta com trava.



Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaELBJORNZFSF250
  • Familia de productoTemporary Power
  • Grupo de produtosMain Electrical stations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-18
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Classificação IFCObjeto