Publicar produtos
Generac Standby Transfer Switches - TX Series
Generac

Generac Standby Transfer Switches - TX Series

Traduzido por Google,

As chaves de transferência do tipo contator da Generac são de construção robusta de chave dupla com intertravamentos inerentes para garantir transferência positiva segura entre fontes de energia. Os contatos são compostos de prata para longa vida útil, resistindo a corrosão ou queima. Os switches são classificados para transferências de carga total em sistemas de energia de missão crítica, de emergência, exigidos por lei e opcionais.
O controlador baseado em microprocessador oferece aos clientes a flexibilidade de programar um grupo abrangente de pontos de ajuste para atender às necessidades da aplicação. O controlador possui 4 entradas e saídas programáveis ​​como padrão e está disponível com placas de expansão opcionais para até 20 entradas e saídas programáveis. O LCD exibe informações históricas e em tempo real com eventos com registro de data e hora. O exercitador de planta integrado pode ser configurado em intervalos desligado, diário, dia da semana, quinzenal e mensal com tempo de execução selecionável pelo usuário. Os recursos padrão do controlador incluem detecção trifásica em ambas as fontes, desequilíbrio de fase, inversão de fase, rejeição de carga, inibição de emergência e comunicações.


Especificação
  • GENERAL

    • Small Footprint, Results in Easy Mounting and Installation for Reduced Time and Costs
    • Cable Entry is Top or Bottom
    • Double-Throw, Stored Energy Transfer Mechanism
    • Can be Electrically Isolated while Energized
    • 4-Line LCD-Based Display for Programming, System Diagnostics and Help Menu Display Mimic
    • Diagram with Source Available and Connected LED Indicator
    • Time-Stamped Event History Log
    • Programmable Exerciser - Daily, Weekly, Bi-Weekly, Monthly
    • Methods of Transfer Include: Open with Inphase Transition Only, Time Delay in Neutral Transition, or Inphase with a Default to Time Delay in Neutral Transfer
    • Mechanically Interlocked to Prevent Connection of Both Sources
    • Modbus® RTU
    • TXC 100 Controller
    • Operating Temperature -4 ° to 158 °F (-20 ° to 70 °C)
    • Removable Top and Bottom Plates for Ease of Entry
    • Voltage Agnostic*
    • High Withstand and Closing Ratings
    • Heater Kit Standard on All 3R Enclosures
    • Auxiliary Output Includes: TWS, SBT, Fault, and a Programmable Relay Output
    • Auxiliary Input Includes: Permissive and Loadshed Inputs (24 VDC)
    • Expandable Input/Output Board Module Includes: 4 Relay Outputs and 4 Optically Isolated Inputs

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagenerac-tx-transfer-switch
  • Familia de productoPower Supply Devices
  • Grupo de produtosTransfer Switches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Número OmniClass23-35 11 00
  • Título OmniclassElectrical Generators

Disponibilidade da região

América do Norte
Mexico
United States