Publicar produtos
Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT28RTJ PRO
Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT28RTJ PRO
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT28RTJ PRO

    Traduzido por Google,

    ELEVADOR DE LANÇA TELESCÓPICA, DIESEL < 28 M

    Movimentos suaves e precisos. Haulotte Stop Emission System que regula o tempo de funcionamento do motor, reduzindo o consumo de combustível, poluição e ruído.


      Especificação
        • LENGTH: 13050 MM
        • WIDTH: 2480 MM
        • HEIGHT: 2850 MM
        • WEIGHT: 18100 KG
        • PLATFORM HEIGHT MAX: 25.6 M
        • LIFTING CAPACITY MAX: 350 KG
        • HORIZONTAL OUTREACH: 23.8 M
        • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaHAULOTTEHT28RTJPRO
      • Familia de productoBoomlifts Telescopic
      • Grupo de produtosBoomlifts Telescopic
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2022-06-22
      • Número de edição1
      Ligações
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
      • Classificação IFCObjeto