Publicar produtos
Star 8S - Electric vertical masts - MEWP
Haulotte

Star 8S - Electric vertical masts - MEWP

Traduzido por Google,
Vá a qualquer lugar Condução de alta precisão e suavidade Fácil acesso à plataforma: degrau antiderrapante dedicado Máquina rápida com proteções móveis contra buracos Caixa de controle intuitiva com indicador de nível de bateria na plataforma Transportabilidade e elevação inteligentes Plataforma de extensão da plataforma: + 0,4 m Com o melhor valor por dinheiro Máquina robusta Mastro de 4 estágios: sem corrente, sem cabo Manutenção e tempo de inatividade mínimos Acionamento elétrico direto com motores CA sem manutenção (sem escovas) Fácil acesso aos componentes (2 bandejas basculantes) Haulotte Activ'Screen (diagnóstico integrado)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastar-8-s
  • Familia de productoVertical Masts
  • Grupo de produtosSTAR
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_80_50_60_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVertical platform lift systems
  • Código CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Número OmniClass23-23 13 11 19
  • Título OmniclassPlatform Lifts
  • Código CSI UniFormat IIG
  • Título CSI UniFormat IISITEWORK