Publicar produtos
COMPACT 12 - Electric Scissors lifts - MEWP
COMPACT 12 - Electric Scissors lifts - MEWP
COMPACT 12 - Electric Scissors lifts - MEWP
    Haulotte

    COMPACT 12 - Electric Scissors lifts - MEWP

    Traduzido por Google,

    Design robusto inteligente
    Contrapeso à prova de impacto com proteção de escada integrada, motores CA e plugue do carregador
    Guarda-corpos reforçados com degraus verticais adicionais para máxima durabilidade

    potencial maximizado
    Acesse todos os locais de trabalho: guarda-corpos dobráveis, bolsos laterais e longitudinais para empilhadeiras
    Uso IN/OUT* com condução em altura total e sem restrição de carga

    Experiência única do usuário
    Movimentos proporcionais para condução precisa (motores AC)
    Caixa de controle superior ergonômica com alça e seletor de velocidade


    Capacidade de manutenção imbatível

    Haulotte Activ'Energy Management para o cuidado da bateria
    Configurações remotas e integradas e ferramentas de diagnóstico com solução de telemática Haulotte Diag, Haulotte Activ'Screen e Sherpal

    * dependendo dos modelos

    Especificação
    • Haulotte Activ'Energy Management: Smart CAN charger

      27A multivoltage charger

      Battery access with swing out tray

      Battery level indicator

      Haulotte Activ’Screen (battery charge information, hourmeter, service alerts & failures in code or in text...)

      Lateral & longitudinal forklift pockets

      Foldable guardrails

      Front platform extension

      AC motors

      Mobile upper control box

      2 drive speeds selector

      Manual emergency descent

      Mobile pothole guards

      MyHaulotte multi-services portal access

      2 front steering wheels, 2 rear drive wheels

      Solid non marking tires

      Motion alarm

      Electric brake release system

      Drop bar entry

      Compact 12  for Metric System Compact 3247 E for Imperial System
      Working height 11.75 m 38 ft
      Platform height 9.75 m 32 ft
      Lift capacity - inside 320 kg (3 pers.) 700 lb (3 pers.)
      Lift capacity - outside 320 kg (1 pers.) 700 lb (1 pers.)
      Ground clearance - center 12.50 cm 5 in
      Grade ability 25,00% 25,00%
      Tilt (lateral / longitudinal) 1.5° / 3.5° 1.5° / 3.5°
      Weight 2 940 kg 6,483 lb
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacompact12
    • Familia de productoScissor Lifts
    • Grupo de produtosCOMPACT
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)9750
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)2500
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Peso líquido (Kg)2940
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Aerial Equipment
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoTE_30_30_60_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoScissor lifts
    • Código CSI MasterFormat 201414 83 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms
    • Número OmniClass23-23 13 11 19 15
    • Título OmniclassScissor Platform Lifts
    • Código CSI UniFormat IIG
    • Título CSI UniFormat IISITEWORK