Publicar produtos
Lightning Towers: SATEMA - X-Chain 4x150 LED
Lightning Towers: SATEMA - X-Chain 4x150 LED
    Cramo

    Lightning Towers: SATEMA - X-Chain 4x150 LED

    Traduzido por Google,
    O X-Chain 4x150W LED Heavy Duty é um mastro leve de 7 metros sem gerador e com proteção contra queda patenteada na seção do mastro que funciona em todas as posições. A proteção contra quedas evita que o mastro caia se o fio quebrar. X-Chain ilumina uma área de 2400 m².
    Especificação
    • Length x Width x Height (mm) - 1850 x 1450 x 7000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSATEMAXCHAIN4X150LED
    • Familia de productoTemporary Power
    • Grupo de produtosLightning Towers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-27
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
    • Classificação IFCObjeto

    Disponibilidade da região

    Europa