Publicar produtos
10 kW - 30 kW (SD010 - SD030) Industrial Diesel Standby Generator
Generac

10 kW - 30 kW (SD010 - SD030) Industrial Diesel Standby Generator

Traduzido por Google,

Geradores a diesel são uma escolha eficiente para aplicações de alta potência (kW), bem como para instalações onde os requisitos de código exigem armazenamento de combustível no local, como hospitais e centrais de atendimento 911. Eles também podem fornecer energia de reserva em áreas remotas sem acesso a uma infraestrutura de gás natural. Para fornecer as melhores soluções possíveis de energia de reserva a diesel, a Generac identifica e pré-qualifica motores a diesel comprovados em aplicações reais sob condições adversas. Em seguida, trabalhamos em conjunto com os melhores fabricantes de motores a diesel para otimizar projetos especificamente para atender aos requisitos da Generac.

Gerador Estacionário | Diesel

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagenerac-sd10-sd30
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de produtosDiesel Generator
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Número OmniClass23-35 11 00
  • Título OmniclassElectrical Generators