Publicar produtos
CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System
CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System
CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System
CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System
CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System
CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System

    CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System

    Traduzido por Google,
    Sistema de conferência de mesa Mercury™ CCS-UC-1 Um incrível dispositivo de mesa que permite conferência de áudio e vídeo, apresentação multimídia BYOD e colaboração na web. Crestron® Mercury™ transforma suas salas de reunião em espaços de colaboração altamente eficazes. Combinando todos os recursos de conferência obrigatórios em um dispositivo fácil de usar, o Mercury permite que as pessoas trabalhem juntas e compartilhem conteúdo independentemente da localização. O excepcional áudio full-duplex e o vídeo HD opcional proporcionam uma experiência de reunião gratificante e produtiva para todos os participantes. O agendamento integrado de salas e o acesso ao diretório corporativo ajudam a maximizar a eficiência. O Mercury é seguro, fácil de implantar, fácil de gerenciar e protege seu investimento fornecendo dados de uso da sala como parte de uma empresa gerenciada completa. Chamada de voz e conferência de áudio Mercury é um viva-voz de conferência VoIP completo que é totalmente compatível com os principais sistemas telefônicos compatíveis com SIP. Seu design avançado fornece comunicação full-duplex altamente inteligível para todos os participantes em torno de uma mesa de conferência. Discar e atender chamadas é fácil e intuitivo usando a grande tela de toque colorida HD. O acesso ao diretório corporativo (LDAP) permite a discagem de um toque do diretório gerenciado centralmente do cliente. Emparelhe o Mercury com qualquer telefone celular usando Bluetooth® para fazer chamadas ou participar de uma chamada em andamento. O Mercury transforma instantaneamente uma chamada telefônica pessoal em uma audioconferência para toda a sala com áudio claro e sem eco e a capacidade de iniciar e interromper uma chamada, ajustar o volume, silenciar e exibir o identificador de chamadas na tela sensível ao toque do Mercury. Os telefones habilitados para Bluetooth aparecem automaticamente na tela sensível ao toque, permitindo conectividade instantânea com o pressionar de um botão. Conecte um laptop via USB para habilitar o desempenho de áudio aprimorado para qualquer aplicativo de softphone executado no laptop. Silencie o microfone simplesmente tocando na barra de mudo na parte superior do dispositivo Mercury. Sua barra indicadora bicolor extra brilhante garante que o status do microfone e mudo sejam claramente visíveis em toda a sala. Apresentação multimídia BYOD Conectar um dispositivo de exibição HD à saída HDMI® da Mercury permite a apresentação de todos os tipos de multimídia de fontes BYOD com facilidade.[1] Seu gateway AirMedia® integrado permite a apresentação sem fio de conteúdo de um laptop, smartphone ou tablet por meio da rede sem fio Wi-Fi® da sala. Conexões LAN com fio também são suportadas.[1,2] Qualquer fonte AV pode ser conectada via HDMI para apresentar vídeo HD 1080p60 full-motion na tela da sala, com áudio de alta fidelidade sendo reproduzido pelo alto-falante de alta potência da Mercury.[1] O Mercury se comporta como qualquer dispositivo de áudio USB, permitindo o uso como alto-falante e/ou microfone para todos os tipos de aplicativos multimídia executados em um laptop. Videoconferência e colaboração na Web A Mercury pode transformar qualquer espaço em uma sala de videoconferência simplesmente conectando um laptop executando o Skype® for Business, Cisco WebEx®, GotoMeeting®, Slack® ou outro aplicativo de webconferência ou UC.[1] Conecte o laptop via USB e o Mercury fornece áudio aprimorado junto com uma visão de alta definição de toda a sala através da câmera USB incluída.[1] Chega de se reunir em torno de um laptop para interagir e compartilhar conteúdo com participantes remotos. Conecte a saída HDMI do laptop para permitir que toda a sala visualize o conteúdo e as imagens da câmera na tela principal.[1] Qualidade de Som O design avançado do Mercury facilita conversas perfeitamente naturais com fidelidade e captação de áudio excepcionais. Sua matriz de microfone quádruplo de 360° captura fielmente as vozes em todos os assentos da mesa. Seu alto-falante de alta potência e alcance total produz áudio com som completo, rico e real para voz e material de programa. A tecnologia Limes Audio TrueVoice™ AEC alcança desempenho full-duplex transparente, livre de ruídos ou ecos perturbadores. O suporte a codec de áudio de banda larga permite comunicação de voz bidirecional de espectro completo. Flexibilidade A forma inclinada exclusiva do Mercury não é apenas atraente e discreta; também é funcional, permitindo a colocação no centro ou na cabeceira da mesa. Mesas grandes ou longas podem ser facilmente acomodadas adicionando até dois pods de microfone (vendidos separadamente), que podem ser ligados em série ou executados individualmente na unidade base. Cada cápsula de microfone inclui um botão e indicador de mudo remoto.[3] Dois modelos Mercury são oferecidos para acomodar diferentes aplicações e orçamentos. O pacote básico (CCS-UC-1 W/PS KIT) suporta recursos completos de viva-voz VoIP SIP, Bluetooth e áudio USB. O pacote de vídeo (CCS-UC-1-AV W/PS KIT) adiciona recursos para apresentação multimídia e videoconferência e inclui uma câmera USB. Ambos os modelos vêm completos com todos os cabos necessários e são alimentados usando PoE+ ou o pacote de alimentação universal de 100-240V incluído.[3] Tela sensível ao toque colorida HD Sua tela sensível ao toque extragrande e de alta definição torna o Mercury fácil de usar para todos, seja discando ou atendendo chamadas, procurando contatos, gerenciando a agenda de salas ou conectando e controlando dispositivos móveis. A interface de usuário colorida oferece acesso rápido e operação intuitiva e proporciona uma experiência de usuário consistente de sala em sala. Integração no local de trabalho O Mercury integra-se diretamente ao Microsoft Exchange Server® ou Crestron Fusion®, permitindo agendamento e automação de salas sem interrupções para qualquer número de salas equipadas com Mercury. A Mercury dá as boas-vindas aos participantes na sala com uma confirmação personalizável na tela da reunião agendada e fornece notificações suaves à medida que a reunião avança para mostrar o tempo restante e o que está agendado para a sala. Usando o aplicativo de calendário da tela de toque, a reunião pode ser estendida ou uma nova reunião pode ser agendada. O aplicativo Crestron PinPoint™ pode ser usado para localizar e reservar qualquer sala equipada com Mercury disponível nas instalações. Ao entrar na sala, o sinalizador PinPoint integrado do Mercury detecta sua presença e fornece feedback personalizado e opções de conexão em seu dispositivo móvel, permitindo que você inicie instantaneamente sua apresentação. A Mercury também trabalha com telas de toque de agendamento de sala Crestron instaladas fora da sala, todas gerenciadas por meio do Crestron Fusion. A Mercury também detecta a ocupação da sala usando uma combinação de detecção de movimento e atividade de voz com patente pendente. Seu detector de infravermelho passivo integrado detecta inicialmente quando alguém está presente na frente da tela sensível ao toque e, em seguida, a atividade de voz é usada para manter o status ocupado da sala enquanto alguém estiver falando. A detecção de ocupação oferece vários benefícios, como automatizar o desligamento do sistema para economizar energia quando todas as partes saírem ou disponibilizar a sala no calendário se ninguém aparecer para uma reunião agendada. Gerenciamento e segurança Mercury é um dispositivo de nível empresarial, idealmente equipado para implantação em massa em instalações corporativas, universitárias, médicas, militares ou governamentais de qualquer porte. O provisionamento baseado em nuvem permite a configuração completa da rede antes da entrega do hardware, com atualizações sem toque após a instalação. Os dispositivos também podem ser configurados individualmente usando um navegador da Web do computador. O gerenciamento do Crestron Fusion permite monitorar e registrar o uso de salas e equipamentos, bem como suporte centralizado de suporte técnico. Os recursos avançados de segurança incluem autenticação 802.1x, gerenciamento de credenciais do Active Directory, gerenciamento de diretório LDAP, SRTP, SSH, TLS e HTTPS. Duas portas LAN permitem que o tráfego VoIP ou AirMedia seja isolado em uma rede secundária, e a compatibilidade 802.3at PoE+ permite que o Mercury seja alimentado por sua conexão LAN primária.[3] Notas: 1. Habilitado somente no modelo CCS-UC-1-AV W/PS KIT. 2. O suporte ao AirMedia inclui a mesma funcionalidade essencial do Gateway de apresentação AM-101 AirMedia com a exclusão de visualização quádrupla, modo moderador e espelhamento de dispositivo. 3. Quando usado sem nenhum microfone conectado, o sistema pode ser alimentado usando PoE+ ou a fonte de alimentação incluída (modelo PW-2420RU). Se um ou dois pods de microfone estiverem conectados, o sistema DEVE ser alimentado usando o pacote de energia. PoE+ não pode ser usado para alimentar o sistema se algum pod de microfone estiver conectado. Ao usar PoE+, certifique-se de que o switch de rede seja compatível com PoE+ (802.3at Tipo 2). PoE normal (802.3af ou 802.3at Tipo 1) não pode ser usado para alimentar o sistema. A Crestron recomenda o uso do switch CEN-SWPOE-16 de 16 portas, que suporta PoE+. Esteja ciente de que o switch de 5 portas CEN-SW-POE-5 NÃO suporta PoE+ e não pode ser usado para alimentar o sistema.
    Especificação
    • Summary Of Features Full open SIP conferencing speakerphone Bluetooth® pairing with mobile phones USB connectivity for laptops running web conferencing or other software [1] High-definition USB room camera [1] AirMedia® wireless BYOD presentation capability [1,2] HDMI® input for full-motion HD video sources [1] HDMI output for room display device [1] Exceptional full-duplex audio performance Extremely natural 2-way wideband voice quality Integrated 360° quad microphone array High-powered full-range speaker Limes Audio TrueVoice™ AEC technology High-visibility mic mute indication Available add-on mic pods for extra coverage 7” (178 mm) HD color touch screen Consistent and intuitive user interface LDAP corporate directory access Microsoft Exchange Server® integration Crestron Fusion® and PinPoint™ App integration Built-in PinPoint beacon Integrated room scheduling capabilities Built-in PIR occupancy detector Persistent occupancy awareness (patent-pending) Customizable welcome screen on the room display [1] Cloud-based provisioning Web browser configuration Enterprise-grade security Dual LAN ports PoE+ or AC line powered [3] 100-240V universal power pack included CEC, IR, or RS-232 display control [1] Complete system packages Notes: 1. Only enabled on model CCS-UC-1-AV W/PS KIT. 2. AirMedia support includes the same essential functionality as the AM-101 AirMedia Presentation Gateway with the exclusion of quad view, moderator mode, and device mirroring. 3. When used without any microphone pods connected, the system may be powered using either PoE+ or the included power pack (model PW-2420RU). If one or two mic pods are connected, the system MUST be powered using the power pack. PoE+ cannot be used to power the system if any mic pods are connected. When using PoE+, make sure the network switch supports PoE+ (802.3at Type 2). Regular PoE (802.3af or 802.3at Type 1) cannot be used to power the system. Crestron recommends using the CEN-SWPOE-16 16-port switch, which supports PoE+. Please be aware, the CEN-SW-POE-5 5-port switch does NOT support PoE+ and cannot be used to power the system.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTabletop_Conference_System_CCS-UC-1
    • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
    • Grupo de produtosAll-In-One Meeting Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-17
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.11
    • Largura (polegadas)8.92
    • Profundidade (polegadas)12.74
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)5.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_10_27_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoTelecommunications equipment and outlets labels
    • Código CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniclassTelecommunications Equipment