Publicar produtos
CEN-GWEXER - infiNET EX® Network and ER Wireless Gateway
CEN-GWEXER - infiNET EX® Network and ER Wireless Gateway
CEN-GWEXER - infiNET EX® Network and ER Wireless Gateway
CEN-GWEXER - infiNET EX® Network and ER Wireless Gateway
CEN-GWEXER - infiNET EX® Network and ER Wireless Gateway

    CEN-GWEXER - infiNET EX® Network and ER Wireless Gateway

    Traduzido por Google,

    Fornece um gateway sem fio para dispositivos infiNET EX® e ER "Extended Range".

    O CEN-GWEXER é um transceptor RF sem fio de 2 vias projetado para uso com dispositivos sem fio Crestron® infiNET EX® e “ER” (RF de alcance estendido). Um único gateway CEN-GWEXER permite que toda uma rede sem fio de controles remotos, teclados, dimmers de iluminação, persianas motorizadas, termostatos, fechaduras de portas e outros dispositivos Crestron se comuniquem com um sistema de controle Crestron.

    Tecnologia infiNET EX®
    A tecnologia sem fio ultraconfiável infiNET EX fornece comunicações de RF bidirecionais estáveis em uma estrutura residencial ou comercial sem a necessidade de fiação de controle físico. Empregando uma topologia de rede mesh de 2,4 GHz, quase todos os dispositivos infiNET EX na rede atuam como um “expansor”, retransmitindo comandos sem fio entre o gateway e todos os outros dispositivos “EX” na rede para garantir que cada comando chegue ao destino pretendido sem interrupção. Cada dispositivo infiNET EX adicionado à rede aumenta efetivamente o alcance e a estabilidade de toda a rede, fornecendo vários caminhos de sinal redundantes. O alcance sem fio entre quaisquer dois dispositivos EX é normalmente de até 150 pés (46 m) em ambientes fechados. [1]

    Tecnologia de RF de Alcance Estendido “ER”
    A tecnologia sem fio Crestron Extended Range (ER) permite a compatibilidade com certas telas sensíveis ao toque sem fio Crestron e controles remotos portáteis, incluindo o TSR-302, TST-600, TST-602 e TST-902. [2] O Crestron “ER” opera no mesmo espectro de 2,4 GHz do infiNET EX e é especificamente otimizado para uso com dispositivos de tela sensível ao toque sem fio para garantir comunicações de RF bidirecionais robustas e confiáveis. O CEN-GWEXER monitora continuamente cada dispositivo ER na rede, monitorando diligentemente quando um dispositivo entra em suspensão, desliga ou sai do alcance e restaura as comunicações sem problemas quando o dispositivo reaparece na rede. O alcance sem fio típico para dispositivos ER é de 100 a 200 pés em ambientes internos ou até 1000 pés em ambientes externos. Para uma cobertura ainda maior, o ER suporta roaming entre até oito gateways. [3]

    Fácil configuração
    O CEN-GWEXER pode gerenciar dispositivos wireless infiNET EX e ER simultaneamente, eliminando a necessidade de gateways separados, antenas e conexões LAN. Configurar uma rede de dispositivos infiNET EX e/ou ER é simples, utilizando descoberta dinâmica para localizar e adquirir cada dispositivo sem fio automaticamente. Se nenhum dispositivo ER for adquirido, o CEN-GWEXER pode suportar até 100 dispositivos infiNET EX (incluindo até seis controles remotos portáteis Crestron MLX-3 [2] ). Cada dispositivo ER adicionado à rede nega dez dispositivos EX, com um máximo de dez dispositivos ER permitidos. Para uma análise mais detalhada, consulte “Dispositivos compatíveis” na seção de especificações desta folha de especificações. [4]

    Conexão de fio único
    O gateway CEN-GWEXER se comunica com um sistema de controle via Ethernet e obtém sua energia operacional pela mesma conexão Ethernet usando a tecnologia PoE. PoE (Power over Ethernet) requer simplesmente a presença de uma fonte de alimentação PoE 802.3af ou 802.3at.

    • A Crestron oferece o Injetor PoE PWE-4803RU, que se conecta em linha com o cabo Ethernet, permitindo a instalação em qualquer local conveniente entre o gateway e o switch de rede. O PWE-4803RU é capaz de alimentar um único gateway e está disponível separadamente ou embalado com o gateway como modelo CEN-GWEXER-PWE ou CENI-GWEXER-PWE.
    • A Crestron também oferece switches Ethernet com PoE integrado (modelos CEN-SW-POE-5 e CEN-SWPOE-16 [5] ), proporcionando uma solução de rede completa de alto desempenho capaz de fornecer PoE para vários gateways e outros dispositivos PoE. O uso de um switch Ethernet com PoE integrado elimina a necessidade de injetores PoE individuais.

    Como alternativa ao PoE, o CEN-GWEXER pode ser alimentado usando um pacote de alimentação opcional de 24 VCC, modelo PW-2407WU. [5]

    Gabinete amigável do integrador
    O CEN-GWEXER apresenta o fator de forma Crestron IFE, um design compacto de “Invólucro Amigável ao Integrador” que cabe em praticamente qualquer lugar e permite uma variedade de opções de instalação. Seu formato permite que vários gateways e outros dispositivos compatíveis com IFE sejam empilhados juntos. Usando o suporte de montagem incluído, ele pode ser fixado em qualquer superfície plana ou encaixado em um trilho DIN padrão. Kits de montagem em rack e montagem em poste também estão disponíveis. [5]

    Especificação
    • Key Features

      • Multipurpose 2-way RF wireless gateway
      • Simultaneously supports infiNET EX® and Crestron “ER” wireless devices [2]
      • Ultra dependable infiNET EX mesh network technology
      • “Extended Range” RF technology optimized for wireless touch screen remotes
      • Dynamic discovery for fast, easy setup
      • "Wi-Fi® friendly" channel selection for trouble-free operation
      • Built-in RF network diagnostics
      • Up to 150 feet (46 meters) infiNET EX range indoors, 250 feet (76 m) outdoors [1]
      • 100 to 200 feet (33 to 66 meters) ER range indoors, 1000 feet outdoors
      • Supports infiNET EX expanders and ER roaming for extended coverage [1,3]
      • Extendable antenna using optional ANT-EXT [5]
      • Compact, stackable “IFE small” form factor
      • Surface or DIN rail mountable using bracket provided
      • Available rack mount and pole mount options [5]
      • High-speed Ethernet control system interface
      • 24VDC or PoE network powered
      • Models available with PoE injector included
      • Optional 24VDC power pack sold separately
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaCEN-GWEXER
      • Familia de productoLighting Control Hardware & Software
      • Grupo de produtosWireless Communications
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2023-05-25
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)1.35
      • Largura (polegadas)6.04
      • Profundidade (polegadas)5.2
      Relacionado
      • Material principalMetal
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emMexico
      • Peso líquido (Lbs)0.56
      Classificação
      • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
      • Classificação IFCElemento elétrico
      • Código ETIMEC001634
      • Nome ETIMAudio/video transmitting system
      • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
      • Código UNSPSC391215
      • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
      • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
      • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
      • Número OmniClass23-37 15 00
      • Título OmniclassAudio Visual Equipment