Publicar produtos
SAROS SB-200-P-B - Saros® Sound Bar 200, Powered
SAROS SB-200-P-B - Saros® Sound Bar 200, Powered
SAROS SB-200-P-B - Saros® Sound Bar 200, Powered
SAROS SB-200-P-B - Saros® Sound Bar 200, Powered

    SAROS SB-200-P-B - Saros® Sound Bar 200, Powered

    4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O Saros® SB-200-P é uma barra de som estéreo projetada para fornecer desempenho de áudio aprimorado para uma tela plana. Seus alto-falantes frontais de alcance total oferecem uma melhoria em relação aos pequenos alto-falantes traseiros típicos de muitos dispositivos de exibição. O suporte incluído com a barra de som permite a fixação em uma superfície de parede ou a unidade pode ser colocada em uma prateleira abaixo ou acima da tela.

    A amplificação integrada permite a conexão direta à saída de áudio de nível de linha do dispositivo de exibição ou à saída de um pré-amplificador de áudio, switcher, mixer, sintonizador de TV, codec ou receptor Crestron DM®.[1] O amplificador liga automaticamente quando um sinal de entrada de áudio é detectado e desliga se nenhum sinal for detectado por vários minutos.

    A barra de som SAROS SB-200-P é ideal para uso com o Crestron RL® 2 Group Collaboration System e outros sistemas de comunicação unificada e videoconferência. É igualmente adequado para uso em qualquer sala pequena ou média ou espaço público em um hotel, restaurante, museu, centro médico, aeroporto, prédio de escritórios ou residência.

    RECURSOS

    Resumo dos recursos
    Barra de som estéreo amplificada de alta qualidade e alcance total
    Oferece qualidade de som e desempenho aprimorados para uso com qualquer monitor de tela plana
    Monta em uma parede ou fica em uma prateleira
    Entrada de áudio de nível de linha estéreo balanceada ou não balanceada [1]
    Cabo de áudio estéreo não balanceado incluído
    Liga e desliga automaticamente
    Alimentação de 100 a 240 Volts AC

    Notas:
    1. O SAROS SB-200-P possui um nível de entrada fixo. Ele deve ser conectado a uma fonte de áudio equipada com nível de saída de áudio ajustável.

    Especificação
    • Features & Performance
      Woofers: (2) 3 inch (76 mm) polypropylene cone w/rubber surround
      Passive Radiators: (2) 3 x 4-3/8 inch (76 x 112 mm) polypropylene cone w/rubber surround
      Tweeters: (2) 1 inch (25 mm) polyester dome
      Amplifier Power: 20 Watts per channel, stereo
      Frequency Response: 100 Hz to 20 kHz (±3 dB)
      Output Sensitivity: 83 dB SPL @ 1 meter, both channels driven @ 1 Watt each
      Input Sensitivity: 0.75 Vrms per channel for full rated output
      Go To Sleep Time: 20 minutes (±5 minutes) with no signal present
      Wake Threshold: 5 mV (±2 mV) typical

      Connectors
      BALANCED AUDIO INPUTS:
      (1) 5-pin 3.5 mm detachable terminal block;
      Balanced stereo line-level audio input [1];
      Maximum Input Level: 0.85 Vrms;
      Input Impedance: 10k Ohms
      UNBALANCED AUDIO INPUTS:
      (2) RCA connectors, female;
      Unbalanced stereo line-level audio input [1];
      Maximum Input Level: 0.85 Vrms;
      Input Impedance: 10k Ohms;
      NOTE: Right-angle plugs may be required for wall mount applications. A 59 inch (150 cm) right-angle RCA to straight RCA stereo cable is included.
      100-240V~50/60Hz 50W:
      (1) IEC 60320 C8 main power inlet;
      Mates with removable power cord, included

      Controls & Indicators
      100-240V~50/60Hz 50W: (1) Rocker switch, turns main power on or off
      PWR: (1) Blue LED, indicates the main power switch is turned on

      Power Requirements
      Main Power: 50 Watts (500 mA maximum) @ 100-240 Volts AC, 50/60 Hz

      Environmental
      Temperature: 41° to 104° F (5° to 40° C)
      Humidity: 10% to 90% RH (non-condensing)

      Construction
      Enclosure: Plastic housing with perforate metal grille, black
      Mounting: Freestanding or wall mount (bracket included)

      Dimensions
      Height: 4.18 in (106 mm)
      Width: 40.60 in (1031 mm)
      Depth: 2.78 in (71 mm);
      2.96 in (76 mm) with wall mount bracket
      Weight: 7.8 lb (3.6 kg)

      Notes:
      1. The SAROS SB-200-P has a fixed input level. It must be connected to an audio source equipped with adjustable audio output level.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacrestron-SAROS-SB-200-P-B
    • Familia de productoAudio
    • Grupo de produtosSpeakers - Commercial
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.18
    • Largura (polegadas)40.6
    • Profundidade (polegadas)2.78
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)7.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers